Bleu-foncé-arrière-plan-simple-2020-09

 

Lancements de produits Q3 2024

Parcourez d’autres lancements récents de produits.

 

Orchestration et administration des données

L’orchestration des données est le processus qui consiste à rassembler les personnes, les appareils et les fonctionnalités, à supprimer les silos pour combiner, organiser et mettre les données à la disposition des personnes et des appareils qui en ont besoin sur un réseau. La gestion des données englobe l'administration et la structure de vos dispositifs et de vos données.

 

 
LioN-Safety 

Modules I/O LioN-Safety

Rationalisez la transmission des informations critiques de sécurité et non liées à la sécurité sur des réseaux éprouvés pour la sécurité fonctionnelle dans des opérations hautement automatisées.

 



 
Votre image 

Belden PROVIZE Suite

PROVIZE Planner introduit de nouvelles fonctionnalités, telles que la planification réseau avec les commutateurs Belden BOBCAT (BRS) et GREYHOUND (GRS), la configuration des sous-anneaux de sous-réseaux et MRP, l’exportation CLI et les capacités d’empilement de modèles. Un nouvel ajout à la gamme est la licence PROVIZE Planner Essentials.


 
Votre image 

Hirschmann EAGLE40-4F
Pare-feu industriels

Fournissez une inspection approfondie des paquets et une cybersécurité avancée. Faisant partie de la famille EAGLE40, leur conception robuste et leurs diverses certifications les rendent idéaux pour la protection des applications industrielles critiques.

 



 
Votre image 

ProSoft Technology
FONDATION Fieldbus FF Liens

Autorisez les utilisateurs à connecter des périphériques Foundation Fieldbus (FF) H1 à un contrôleur EtherNet/IP™️ (en tant que cible ou expéditeur). Elles peuvent également être utilisées pour transférer des données de périphérique FF à l’aide du protocole Modbus TCP vers un client ou un serveur Modbus.


 


 

Acquisition et transmission des données

Belden propose des produits tels que des fils, des câbles, des connecteurs et d'autres technologies qui peuvent être utilisés pour connecter un dispositif à un réseau afin d'acquérir un signal et de déplacer des données (et éventuellement de l'énergie) d'un point A vers un point B pour améliorer l'efficacité, la communication et la collaboration.

 

 
Votre image 

Lumberg Automation
Portefeuille M12 Push Pull

Dispose d’une méthode de contact simple et sécurisée qui permet de gagner du temps d’installation et d’éviter les déconnexions accidentelles.

 

 

 
Votre image 

Belden LSZH (faible émission de fumée, zéro halogène)
Câbles OSDP de qualité CCA

Câbles de contrôle d’accès OSDP conçus pour être conformes aux normes de la Commission européenne et connecter de manière fiable les systèmes de sécurité et de contrôle d’accès tout en garantissant des performances élevées en cas d’incendie.

 
Votre image 

Multi-conducteurs Belden NewGen
& Gamme de câbles LSZH

Inclut désormais des produits avec des indices de flamme améliorés conformes aux directives du règlement européen sur les produits de construction (RPC) et une conception LSZH avec des caractéristiques de sécurité améliorées qui leur permettent de fonctionner en cas d’incendie.


 
Votre image 

Certifié EN/IEC de Belden
Portefeuille de produits classiques/électroniques

 

Comprend désormais des câbles à paire gainée LSZH et multiconducteurs qui offrent une résistance accrue au feu pour répondre aux directives européennes du RPC.

 

 

 

 


 

 

Parcourez d’autres lancements récents de nos produits

 

 

  • Q2 2024

  • Q1 2024

  • Q4 2023


  • Q3 2023

  • Q2 2023

 

Orchestration et administration des données

L’orchestration des données est le processus qui consiste à rassembler les personnes, les appareils et les fonctionnalités, à supprimer les silos pour combiner, organiser et mettre les données à la disposition des personnes et des appareils qui en ont besoin sur un réseau. La gestion des données englobe l'administration et la structure de vos dispositifs et de vos données.

 
 
Votre image 

Hirschmann IT Dragonfly DAP847
Radios Wi-Fi 6 ferroviaires


Assurer la connectivité pour les communications train-sol, une itinérance fiable et un débit de données élevé pour les applications ferroviaires.



 
Votre image 

Hirschmann IT
Commutateurs MAMMUTHUS


Les commutateurs MTS offrent des performances et des fonctionnalités informatiques de premier ordre à un prix compétitif, facilitant ainsi une convergence IT/OT transparente avec les équipements Hirschmann.


 
Votre image 

ProSoft Technology
Routeurs Modbus
 

Active la connectivité EtherNet/IP, Modbus TCP/IP et Modbus RTU pour les périphériques de terrain, puis permet aux clients d’envoyer ces données à un processeur ou à un système SCADA.


 


 

Acquisition et transmission des données

Belden propose des produits tels que des fils, des câbles, des connecteurs et d'autres technologies qui peuvent être utilisés pour connecter un dispositif à un réseau afin d'acquérir un signal et de déplacer des données (et éventuellement de l'énergie) d'un point A vers un point B pour améliorer l'efficacité, la communication et la collaboration.


 
Votre image 

Lumberg Automation
Connecteurs M12 à sertir sur rail


Avec les connecteurs à sertir RM12C, les constructeurs et les opérateurs de trains peuvent couper et terminer facilement des câbles pour des applications embarquées, en bordure de voie et en extérieur


 
Votre image 

5320UV/5220UV
Câbles d'alarme incendie

 

Câbles d’incendie audio numériques SLC adressables et de haute qualité

 

 

 
Votre image 

OSDP (en anglais seulement)
Câbles de contrôle d’accès

 

Les nouveaux ajouts améliorent la sécurité et la fonctionnalité et offrent une solution économique pour un environnement silencieux

 

 
Votre image 

DuetConnect™
Boîtier de terminaison hybride


Permettez un raccordement facile, propre et efficace des câbles hybrides tout en séparant la fibre et le cuivre avec cette boîte de terminaison empilable.

 


 

Orchestration et administration des données

L’orchestration des données est le processus qui consiste à rassembler les personnes, les appareils et les fonctionnalités, à supprimer les silos pour combiner, organiser et mettre les données à la disposition des personnes et des appareils qui en ont besoin sur un réseau. La gestion des données englobe l'administration et la structure de vos dispositifs et de vos données.

 
 
Votre image 

BEETLE Ethernet à paire unique
Commutateur contrôlé Lite


Déployez des câbles Ethernet à paire unique (SPE) peu encombrants et pérennisez votre réseau avec le nouveau commutateur administrable BEETLE SPE Lite.

 


 
Votre image 

Belden Horizon™
Mises à jour de la console


Contrôlez davantage la collecte et le transfert des données grâce à trois nouvelles mises à jour de Belden Horizon Console.


 
Votre image 

Hirschmann Industriel
HiVision Version 8.4


Comprend une configuration de remplacement de périphérique Zero Touch et des améliorations de la convivialité de MultiConfig.


 

 
Votre image 

Belden PROVIZE Suite



Fournit une planification, une configuration et une mise en service complètes du réseau via une interface unique et conviviale.

 

 
Votre image 

Hirschmann BXP - BOBCAT
Performance de l’eXtreme


Commutateur robuste à nombre élevé de ports conçu pour répondre aux exigences strictes de l’industrie du matériel roulant ferroviaire.



 
Votre image

Lumberg Automation LioN-X
16DIO IO-Link Hub LC


Délivre suffisamment de courant pour de nombreuses applications industrielles sans connexion d’alimentation M12 à code L.

 


 


 

Acquisition et transmission des données

Belden propose des produits tels que des fils, des câbles, des connecteurs et d'autres technologies qui peuvent être utilisés pour connecter un dispositif à un réseau afin d'acquérir un signal et de déplacer des données (et éventuellement de l'énergie) d'un point A vers un point B pour améliorer l'efficacité, la communication et la collaboration.


 
Votre image 

Lumberg Automation
Connecteurs M12 à sertir sur rail


Avec les connecteurs à sertir RM12C, les constructeurs et les opérateurs de trains peuvent couper et terminer facilement des câbles pour des applications embarquées, en bordure de voie et en extérieur


 
Votre image 

5320UV/5220UV
Câbles d'alarme incendie

 

Câbles d’incendie audio numériques SLC adressables et de haute qualité

 

 

 
Votre image 

OSDP (en anglais seulement)
Câbles de contrôle d’accès

 

Les nouveaux ajouts améliorent la sécurité et la fonctionnalité et offrent une solution économique pour un environnement silencieux

 

Acquisition et transmission des données
Belden propose des produits tels que des fils, des câbles, des connecteurs et d'autres technologies qui peuvent être utilisés pour connecter un dispositif à un réseau afin d'acquérir un signal et de déplacer des données (et éventuellement de l'énergie) d'un point A vers un point B pour améliorer l'efficacité, la communication et la collaboration.
Orchestration et administration des données
L'orchestration des données est le processus qui consiste à rassembler les personnes, les appareils et les fonctionnalités, à supprimer les silos pour réunir, organiser et mettre ces données à la disposition des personnes et des appareils qui en ont besoin sur un réseau. La gestion des données englobe l'administration et la structure de vos dispositifs et de vos données.
Acquisition et transmission des données
Belden propose des produits tels que des fils, des câbles, des connecteurs et d'autres technologies qui peuvent être utilisés pour connecter un dispositif à un réseau afin d'acquérir un signal et de déplacer des données (et éventuellement de l'énergie) d'un point A vers un point B pour améliorer l'efficacité, la communication et la collaboration.
Acquisition et transmission des données
Belden propose des produits tels que des fils, des câbles, des connecteurs et d'autres technologies qui peuvent être utilisés pour connecter un dispositif à un réseau afin d'acquérir un signal et de déplacer des données (et éventuellement de l'énergie) d'un point A vers un point B pour améliorer l'efficacité, la communication et la collaboration.

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.