Pare-feu

Aucune entreprise ou secteur n'est à l'abri d'une attaque. Qu’elles soient intentionnelles ou accidentelles, threats can come at the hands of internal personnel or external hackers. Quoi qu’il en soit, un réseau non protégé met votre entreprise en danger. Pour contrer ces risques, the best practices of Defense in Depth and zones and conduits are needed. Les dispositifs de sécurité Belden offrent les fonctionnalités nécessaires pour mettre en œuvre ces bonnes pratiques et assurer sécurité, resiliency and reliability of your system.

Caractéristiques et avantages

  • Configurabilité inégalée du système : interface utilisateur graphique complète, mode d'apprentissage du pare-feu et modules d'inspection approfondie des paquets (IAP).
  • Visibilité en temps réel : inspection des protocoles SCADA 100+ par Tripwire Industrial Visibility
  • Surveillance du réseau 24 heures sur 24 : défense maximale contre les menaces des réseaux industriels d'aujourd'hui grâce à un boîtier robuste
  • Performances et sécurité accrues : plus d'options de port avec une bande passante accrue, un pare-feu dynamique et des techniques de chiffrement
Pare-feu et dispositifs de sécurité
Type Ports Informations techniques
Routeur industriel de sécurité2 x ports FEEAGLE One
Pare-feu de sécurité industrielle avec fonctionnalité DPITofinoXE
Pare-feu industriel, routeur, transparent (pontage)4 x ports FE TXEAGLE20
4 x FE TX + 2 x FE/GE orifice SFP, 2 optionnel x SHDSLEAGLE30
Pare-feu nouvelle génération avec inspection de paquets Stateful/En profondeur et VPN IPSec2 x GbE RJ45 LAN + 1 x GbE RJ45/SFP  réseau de communication étenduEAGLE40-03
5 x ports GbE RJ45 + 2 x ports GbE SFPEAGLE40-07
4 x GbE RJ45 portsEAGLE40-4F
Trier par

Toutes les catégories associées

Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots