Logiciel de contrôle d'accès au réseau

Le contrôle d'accès au réseau (NAC) de macmon donne au service informatique une vue d'ensemble instantanée du réseau grâce à des rapports graphiques et à la topologie. La mise en œuvre est possible en un jour, et l’interface est intuitive et facile à utiliser. Unknown endpoints can be sighted and immediately handled with an automatic, Ensemble dynamique de règles.

  • Segmentation facile du réseau et isolement des menaces : le plus haut niveau de sécurité est atteint grâce à des méthodes d'authentification de pointe.
  • Contrôle total de tous les appareils du réseau : aperçu instantané du réseau, rapports graphiques et topologie. Tous les réseaux peuvent être facilement segmentés et les menaces isolées.
  • Identification de tous les terminaux : plus de points de terminaison inconnus ou non autorisés et plus de dispositifs non sécurisés – sécurité concrète en régulant l'accès des points de terminaison.
  • Indépendant du fabricant de l'infrastructure : peut être installé dans n'importe quel réseau hétérogène. Des partenariats étroits avec un grand nombre de solutions de sécurité informatique. Ces intégrations apportent aux utilisateurs une réelle valeur ajoutée dans leur vie quotidienne.
  • DÉTAILS TECHNIQUES
Modules Faisceaux Description Plus d'infos
Topologie Faisceau réseau /  Faisceau Premium La visualisation esthétique et automatisée de la topologie du réseau permet une visibilité complète du réseau. Rapports efficaces et efficients pour les audits. Informations produit
Sécurité avancée Les informations sur le système d'exploitation, le nom de domaine et le nom du dispositif d'un point de terminaison sont collectées pour identifier distinctement le dispositif : ces informations sont utilisées pour détecter, repousser et localiser les attaques de toutes sortes en conjonction avec la fonction NAC. Informations produit
Gestionnaire VLAN Outils efficaces et performants pour la mise en œuvre et le fonctionnement aisés des concepts VLAN dynamiques et statiques. Réduction du temps nécessaire à la segmentation et à la gestion sécurisées du réseau. Informations produit
802.1X Authentification à l'aide du serveur RADIUS intégré à macmon, basée sur le contournement de l'adresse MAC, les justificatifs d'identité ou les certificats. Mode mixte par intégration avec les mémoires d'identité existantes. Informations produit
Service visiteur Gestion intelligente et dynamique des dispositifs externes/visiteurs par le biais d'un système de tickets d'accès sécurisé afin de fournir un accès réseau temporaire et sécurisé sur le réseau LAN et le réseau Wi-Fi. Gestion intelligente et dynamique des dispositifs externes/visiteurs par le biais d'un système de tickets d'accès sécurisé afin de fournir un accès réseau temporaire et sécurisé sur le réseau LAN et le réseau Wi-Fi. Informations produit
Conformité Faisceau Premium Utilisez la position unique et puissante de macmon sur le réseau pour renforcer la sécurité et la conformité des points de terminaison grâce à des technologies tierces. Informations produit
Affichage du passé Complément d'information Identification et traitement des sessions d'extrémité. Analyse des données historiques. Informations produit
Visualisateur de commutateur Visualisation et contrôle graphiques des commutateurs de réseau, y compris les informations sur les ports. Utilisation avancée de l'authentification des utilisateurs basée sur RADIUS pour la console, SSH, GUI web, API. Informations produit
Évolutivité Fiabilité maximale grâce à des options flexibles de haute disponibilité pour les infrastructures locales ou décentralisées, y compris l'administration et les rapports centralisés. Informations produit

Produits associés

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.