Câble pour alarme incendie

Garantissez une protection et une sécurité maximales avec les câbles d'alarme incendie de nouvelle génération de Belden conçus comme un cordon de sécurité pour les systèmes de sûreté et la sécurité des bâtiments. Pour un usage extérieur ou entre des bâtiments adjacents, utilisez les câbles Waterdog pour plus de protection.

Caractéristiques et avantages

  • Cordons de déchirure pour un retrait facile de la gaine : les marquages séquentiels sur le gainage éliminent le gaspillage et permettent de gagner du temps.
  • Catégorie NEC colonne montante et plénum : certification UL et C(UL) selon le cas.
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots