...

Belden Horizon Data Operations & Data Manager (BHDO - BHDM)

Reconnaissant plus de 250 protocoles préprogrammés, BHDO collecte les données de dispositifs OT dans un but de contextualisation et d'analyses au niveau de l'edge. BHDO transfère ensuite les données des dispositifs edge vers les systèmes IT pour le stockage et la virtualisation et l'analyse ultérieures. BHDO permet d'extraire plus d'informations d'actifs OT en simplifiant les processus de production et en améliorant l'efficacité opérationnelle et le temps de disponibilité. BHDM fonctionne en synergie avec BHDO et offre une vue d'ensemble, un accès et un contrôle complet des déploiements distribués de BHDO.

Caractéristiques et avantages

  • Plus de 250 protocoles OT pris en charge et facilité d'intégration vers des douzaines de sortes de systèmes IT.
  • Architectures de déploiement sécurisées, fiables et souples depuis les conteneurs des dispositifs edge jusqu'aux machines virtuelles (MV) dans les centres de données.
  • Les doubles numériques et les outils d'analyse permettent aux utilisateurs de collecter, de contextualiser et d'analyser les données dans l'edge.