Câbles de borne

Les câbles de borne Belden offrent aux utilisateurs la flexibilité de connecter une station de gestion externe aux interfaces en série d'un dispositif réseau pour le contrôle et la surveillance, offrant une option pour établir une connexion à l'interface de ligne de commande (CLI) et au moniteur du système.

Caractéristiques et avantages

  • Prise en charge de plusieurs types de câbles : de RJ45 à USB et de M12 à DB9
  • Flexibilité ultime : connectez de nombreux dispositifs à une station de gestion externe
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.