Concentrateurs IO-Link

La liaison IO est la première technologie d'E/S normalisée pour la communication avec les capteurs et les actionneurs. The LioN-Power IO-Link system combines powerful I/O modules in different variations, Permettre une communication intelligente entre les capteurs et les actionneurs dans les environnements industriels avec plusieurs fonctionnalités inédites.

Caractéristiques et avantages

  • Fonctionnement à des températures extrêmes : les produits fonctionnent à des températures aussi basses que -40 °C grâce à la ligne des conditions environnementales étendues (EEC)
  • Coûts de machine réduits : combinaison efficace du maître IO-Link et concentrateurs IO-Link​​​​​​​ qui permettent le traitement de 132 signaux d'E/S
  • Mise en œuvre simple : modules PX0 préconfigurés et aucun effort de paramétrage individuel
Spécifications techniques
Classe du port IO-Link Fonction d'E/S Connexion électrique Données techniques
Port de classe B 10DI/6DO M12 code AInformations produit
10DI/6DOInformations produit
10DI/6D0Informations produit
Port de classe A 16DIInformations produit
16DIInformations produit
16DIInformations produit
16DIO M12 code LInformations produit
16DIOInformations produit
16DIOInformations produit
Trier par

Toutes les catégories associées

Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots