Panneau de brassage à montage en rack

Optimisez la performance de votre réseau et suivez son évolution avec un panneau de brassage à montage en rack de Belden, conçu pour les réseaux et les applications en centre de données. En rassemblant tous les câbles au même endroit, la gestion des câbles est grandement simplifiée. Conçus pour un montage en rack standard 19 pouces ou 23 pouces, les panneaux de brassage sont disponibles avec 24 ports ou 48 ports ainsi que plusieurs configurations, tailles et conceptions.

Caractéristiques et avantages

  • Reconfiguration pratique : raccordez les câbles sur le panneau de brassage ; ainsi, il n'y aura aucune conséquence pour le matériel lors de l'ajout ou du retrait de câbles
  • Réduction de l'usure des ports : toutes les connections se faisant au niveau du panneau de brassage, les câbles ne sont pas branchés ou débranchés directement au niveau des appareils
  • Routage et gestion en toute simplicité : permet une entrée des câbles au niveau de la partie supérieure, inférieure ou sur les côtés
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.