...

PROVIZE Explorer

Partie intégrante de la suite PROVIZE de Belden, PROVIZE Explorer permet la mise en service des dispositifs en attribuant des adresses IP de gestion et des informations d'identification par le biais d'une interface conviviale. PROVIZE Explorer s'intègre parfaitement aux applications de planification et de gestion du réseau.

Caractéristiques et avantages

  • Accéder à l'interface Hirschmann sans installer de bibliothèques Java.
  • Renforcez la sécurité en affichant les certificats de sécurité des dispositifs.
  • Simplifier la configuration initiale grâce à un logiciel facile à utiliser.
 Logiciels Description  Plus d'infos
PROVIZE Planner Logiciel de planification et de configuration e-Catalogue
PROVIZE Explorer Logiciel d'installation e-Catalogue
Gestionnaire PROVIZE Logiciel d'administration Bientôt disponible
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots