Câble PROFIBUS/PROFINET

Le temps d'indisponibilité dans les applications industrielles est extrêmement coûteux : les câbles PROFIBUS DP, PROFIBUS PA et PROFINET garantissent une fiabilité, une disponibilité et une performance maximales. Ces câbles sont testés, certifiés et éprouvés pour garantir la flexibilité des applications dans des environnements difficiles, y compris en extérieur et dans les endroits où de multiples chemins de câbles sont nécessaires. Ces câbles sont conçus pour résister aux effets destructeurs des températures extrêmes, de l'humidité, de la poussière et de l'huile.

Caractéristiques et avantages

  • Conception robuste : conçus pour résister aux environnements difficiles et aux températures extrêmes.
  • Versatilité de l'installation : options de blindage/d'armure robuste ; classification PLTC pour l'usage dans les applications à 300 V
TypeAWG PairesDescription* supplémentaire Données techniques
PROFIBUS DP 600 V AWM ou  300 V PLTC 22  1ClassiqueInformations produit
Blindage en aluminium Télécharger
Blindage en acier Télécharger
Blindage continuInformations produit
Extrême résistance aux produits chimiques (gaine CPE) Télécharger
Peu de fumées, zéro halogène Télécharger
haute flexibilitéInformations produit
PROFIBUS PA 300 V PLTC-ER / ITC 18 1 ClassiqueInformations produit
Blindage en aluminium Télécharger
Blindage en acier Télécharger
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.