Câble de haut-parleur

Belden offre des câbles de haut-parleurs de qualité qui sont appropriés pour des installations commerciales et professionnelles et vous permettent de connecter efficacement les haut-parleurs aux récepteurs ou aux amplificateurs de puissance. Les options disponibles englobent les câbles de plénum, les câbles intérieurs/extérieurs, les câbles sans halogène, les câbles à enfouissement direct et les câbles de classe 1. Les câbles de haut-parleurs Belden intègrent les câbles à enfouissement direct avec une très grande pureté (99,995 %) et sont parfois considérés comme du cuivre « sans oxygène » (OFC).

Caractéristiques et avantages

  • Traction et dénudage faciles : le gainage de qualité proposé par Belden facilite l'installation et réduit les dépenses
  • Construction solide : ils présentent un cuivre vierge connu comme électrolytique-dur-lancement (ETP)
  • Identification facile : les gaines de ces câbles possèdent une pièce vidéo et des marques de zone
Cuivre brut
Classification Taille Numéro de référence Données techniques
Colonne montante22 AWG5500UE Télécharger
20 AWG5400UE Télécharger
18 AWG5300UE Télécharger
16 AWG5200UE Télécharger
14 AWG5100UE Télécharger
18 AWG5000UE Télécharger
Sans plénum, flexibilité élevée18 AWG5300UP Télécharger
16 AWG5200UP Télécharger
14 AWG5100UP Télécharger
12 AWG5000UP Télécharger
10 AWG5T00UP Télécharger
Chambre de distribution22 AWG6500UE Télécharger
20 AWG6400UE Télécharger
18 AWG6300UE Télécharger
16 AWG6200UE Télécharger
14 AWG6100UE Télécharger
12 AWG6000UE Télécharger
10 AWG6T00UP Télécharger
Cuivre étamé
Classification Taille Numéro de référence Données techniques
Colonne montante 22 AWG5500UH Télécharger
20 AWG5400UH Télécharger
18 AWG5300UH Télécharger
16 AWG5200UH Télécharger
14 AWG5100UH Télécharger
12 AWG5000UH Télécharger
Chambre de distribution 22 AWG6500UH Télécharger
20 AWG6400UH Télécharger
18 AWG6300UH Télécharger
16 AWG6200UH Télécharger
14 AWG6100UH Télécharger
12 AWG6000UH Télécharger
Classe 1 évaluée
Classification Taille Numéro de référenceDonnées techniques
Sans plénum14 AWG8814 Télécharger
12 AWG8812 Télécharger
10 AWG8810 Télécharger
8 AWG8808 Télécharger
6 AWG8806 Télécharger
Faisceau élevé10 AWG8810H Télécharger
8 AWG8808H Télécharger
Étanche10 AWG8810WB Télécharger
8 AWG8808WB Télécharger
Sans oxygène, conductivité élevée
Nombre de conducteursTaille Numéro de référence Données techniques
2 conducteurs16 AWG1307A Télécharger
14 AWG1309A Télécharger
12 AWG1311A Télécharger
10 AWG1313A Télécharger
4 conducteurs 16 AWG1308A Télécharger
14 AWG1310A Télécharger
12 AWG1312A Télécharger
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.