Armoires de commutateur et de mise en réseau

Les armoires de mise en réseau et de commutateurs de la série XHS de Belden sont conçues pour supporter des capacités de charge élevées et une bonne gestion de la ventilation. Les armoires représentent un système modulaire et évolutif qui s'adapte aux besoins changeants d'hébergement de plusieurs générations d'équipements informatiques.

Caractéristiques et avantages

  • Système évolutif : conception modulaire avec options disponibles pour les portes, les panneaux latéraux, la gestion de la ventilation et des câbles et la surveillance des PDU
  • Hébergement optimal : disponible en version 30 po et 40 po pour l'hébergement de serveurs et de commutateurs ; les options de conduites d'entrée et d'évacuation de l'air permettent d'héberger des équipements côte à côte
  • Adaptez votre infrastructure à vos besoins : la personnalisation permet de répondre à vos spécifications et exigences particulières
  • Sécurité accrue : la porte battante à 270 degrés permet de ne pas bloquer le passage pour les armoires en bout de rangée
  • Installation rapide : options de montage de PDU sans outil disponibles
Boîtiers larges de 42 po
Type série XHS XH1S XH2S XH1S XH2S XH1S XH2S
Unités de racks de montage disponibles  42RU 45RU 48RU
Dimensions (l x P x H) (du châssis)30 po x 42 po x 78,85 po30 po x 48 po x 78,85 po30 po x 42 po x 84,00 po 30 po x 48 po x 84,00 po 30 po x 42 po x 89,25 po 30 po x 48 po x 89,25 po
Ouverture du châssis avant (l x H)27,25 po x 73,85 po 27,25 po x 79,10 po 27,25 po x 84,35 po
Profondeur avec deux portes perforées (1) 45,75 po 51,75 po 45,75 po 51,75 po 45,75 po 51,75 po
Profondeur utile (2) 40,75 po 46,75 po 40,75 po 46,75 po 40,75 po 46,75 po
Surface perforée d'une porte unique (3)1 805 pouces carrés 1 935 pouces carrés 2 065 pouces carrés
Boîtiers larges de 30 po
Type série XHS XH1S XH2S XH1S XH2S XH1S XH2S
Unités de racks de montage disponibles 42RU 45RU 48RU48RU
Dimensions (l x P x H) (du châssis)30 po x 42 po x 78,85 po 30 po x 48 po x 78,85 po30 po x 42 po x 84,00 po 30 po x 48 po x 84,00 po30 po x 42 po x 89,25 po 30 po x 48 po x 89,25 po
Ouverture du châssis avant (l x H)27,25 po x 73,85 po 27,25 po x 79,10 po27,25 po x 84,35 po
Profondeur avec deux portes perforées (1) 45,75 po 51,75 po 45,75 po 51,75 po 45,75 po 51,75 po
Profondeur utile (2) 40,75 po 46,75 po 40,75 po 46,75 po 40,75 po 46,75 po
Surface perforée d'une porte unique (3) 1 805 pouces carrés 1 935 pouces carrés 2 065 pouces carrés
Boîtiers larges de 24 po
Type série XHM XH1M45 XH2M45 XH3M45 XH4M45 XH1M48 XH2M48 XH3M48 XH4M48 XH1M42 XH2M42 XH3M42 XH4M42
Unités de racks de montage disponibles 45RU 48RU 42RU
Dimensions (l x P x H) (du châssis)24 po x 30 po x 84,00 po 24 po x 36 po x 84,00 po 24 po x 42 po x 84,00 po 24 po x 48 po x 84,00 po24 po x 30 po x 89,25 po 24 po x 36 po x 89,25 po 24 po x 42 po x 89,25 po 24 po x 48 po x 89,25 po24 po x 30 po x 78,85 po 24 po x 36 po x 78,85 po24 po x 42 po x 78,85 po 24 po x 48 po x 78,85
Ouverture du châssis avant (l x H)21,25 po x 79,10 po21,25 po x 84,35 po21,25 po x 73,85 po
Profondeur avec deux portes perforées 33,75 po 39,75 po 45,75 po 51,75 po 33,75 po 39,75 po 45,75 po 51,75 po33,75 po 39,75 po 45,75 po 51,75 po
Profondeur utile (1) 28,75 po 34,75 po 40,75 po 46,75 po28,75 po 34,75 po 40,75 po 46,75 po 28,75 po 34,75 po 40,75 po 46,76 po
Surface perforée d'une porte unique1 465 pouces carrés1 565 pouces carrés1 365 pouces carrés
Boîtiers larges de 30 po
Type série XHM XH1M45 XH2M45 XH3M45 XH4M45 XH1M48 XH2M48 XH3M48 XH4M48 XH1M42 XH2M42 XH3M42 XH4M42
Unités de racks de montage disponibles 45RU 48RU 42RU
Dimensions (l x P x H) (du châssis)30 po x 30 po x 84,00 po 30 po x 36 po x 84,00 po 30 po x 42 po x 84,00 po 30 po x 48 po x 84,00 po30 po x 30 po x 89,25 po 30 po x 36 po x 89,25 po 30 po x 42 po x 89,25 po 30 po x 48 po x 89,25 po30 po x 30 po x 78,85 po 30 po x 36 po x 78,85 po30 po x 42 po x 78,85 po 30 po x 48 po x 78,85 po
Ouverture du châssis avant (l x H)27,25 po x 79,10 po27,25 po x 84,35 po 27,25 po x 73,85 po
Profondeur avec deux portes perforées 33,75 po 39,75 po 45,75 po 51,75 po 33,75 po 39,75 po 45,75 po 51,75 po 33,75 po 39,75 po 45,75 po 51,75 po
Profondeur utile (1) 28,75 po 34,75 po 40,75 po 46,75 po 28,75 po 34,75 po 40,75 po 46,75 po 28,75 po 34,75 po 40,75 po 46,76 po
Surface perforée d'une porte unique 1 935 pouces carrés 2 065 pouces carrés 1 805 pouces carrés

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.