Connecteurs de vanne

En choisissant les bons connecteurs de vanne, les performances fiables et durables sont tout aussi importantes que le design, les circuits de protection et les accessoires appropriés. Les connecteurs de vanne Hirschmann et Lumberg Automation relient les électrovannes, les capteurs de pression, les capteurs de température et les contrôleurs de débit à des sources de tension ou à un réseau de données. Les NOUVEAUX connecteurs de vanne GDME à usage intensif répondent aux normes rigoureuses UL en matière de résistance à la flamme et de tolérance aux vibrations, ainsi qu'aux normes DNV pour les applications maritimes.

Caractéristiques et avantages

  • Conceptions robustes : bénéficiez d'une connexion fiable avec une excellente protection contre la poussière, l'eau et les vibrations
  • Facilité d'utilisation : la technologie Plug-and-play, les cordons précâblés et les fixations flexibles pour assemblages sur site permettent d'économiser du temps et des efforts durant l'installation
  • Polyvalence ultime : choisissez parmi trois types de connecteurs de vanne, différentes options de circuits et de câbles pour répondre à vos applications individuelles
  • Détails techniques
Type Informations produit
Séries GDM, GDMF, GDMW, GAN, GSA/GSC, GSE, GSP et GSR Connecteurs de vanne Type A
Séries GMN(L)/GM(L), VB/VBD et GSN/GSA Connecteurs de vanne Type B
Séries GDSN(L)/GDS(L), VC/VCD et GSS(N)A/GSS(N)R Connecteurs de vanne Type C
Joints, vis centrales, contacts à sertir et outils de sertissage Accessoires
Trier par :

Toutes les catégories associées

Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.