Câble ruban à fibre optique

Alors que les tendances actuelles comme la virtualisation et la convergence augmentent le trafic vers les centres de données 40G/100G, les câbles comportant un nombre élevé de fibres sont nécessaires pour prendre en charge la croissance de la largeur de bande. Relativement aux dimensions du câble, le câble ruban flexible offre la densité de connectivité la plus élevée pour que chaque mètre carré compte. Son petit diamètre extérieur et son incroyable flexibilité permettent de le manipuler plus facilement et plus rapidement, créant ainsi des possibilités d'installation dans les chemins étroits et les petits conduits.

Caractéristiques et avantages

  • Un tirage de câble plus facile : son incroyable flexibilité le rend idéal pour les chemins étroits et les petits conduits
  • Un déploiement plus rapide : éliminez les processus de triage et de mise en ruban
  • Une flexibilité maximum : aucun axe de courbure privilégié et une construction en fibre malléable
  • Réduction de la nécessité d'outils spéciaux : fusionnez plusieurs fibres à la fois pour une installation plus rapide
  • Gain d'espace : maximisez la surface en utilisant un câble avec grande quantité de fibre
Type Classification Données techniques
Intérieur (12-288 fibres)CMP Télécharger
Intérieur (12-288 fibres)CMR-LS Télécharger
Intérieur (12-1728 fibres)CMR Télécharger
Intérieur/extérieur (12-288 fibres)CMR Télécharger
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.