Câble ruban plat

Le câble ruban plat est un câble plat et rectangulaire constitué de plusieurs fils parallèles les uns aux autres. Il est conçu pour la terminaison en masse des connecteurs à contact de déplacement de l'isolation. L'espacement fixe des conducteurs et la géométrie constante permettent d'obtenir des caractéristiques électriques cohérentes, telles que l'impédance, la capacité, le délai, la diaphonie et l'atténuation.

Caractéristiques et avantages

  • Idéal dans les espaces confinés : convient parfaitement aux applications dans des espaces confinés ou limités, comme les ordinateurs ou l'électronique
  • Protection contre les EMI (interférences électromagnétiques) : disponible dans une grande plage de blindages et d'autres conceptions pour réduire les problèmes liés aux EMI
  • Réduction des erreurs de câblage : se plie facilement, se conforme à la zone de montage et se fixe facilement, éliminant ainsi les sources courantes d'erreurs de câblage et de dysfonctionnement
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots
Ressources

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.