Émetteurs-récepteurs

La gamme Hirschmann comporte une variété d'options d'émetteurs et de récepteurs, permettant aux utilisateurs de choisir le bon émetteur-récepteur pour chaque liaison afin de fournir la portée optique nécessaire pour la fibre, ou le bon débit de données et la bonne connexion en cas d'utilisation de cuivre torsadé. Les émetteurs-récepteurs enfichables à faible encombrement (SFP) et les émetteurs-récepteurs 10G enfichables à faible encombrement (XFP) de haute qualité sont testés pour fonctionner sous les mêmes conditions environnementales que les commutateurs Hirschmann.

Caractéristiques et avantages

  • Une meilleure flexibilité : choisissez entre des émetteurs-récepteurs SFP à fibre ou cuivre SFP ou des interfaces Gigabit Ethernet bidirectionnelles
  • Une performance fiable : les nombreux émetteurs-récepteurs enfichables à fibre optique et cuivre SFP et XFP fonctionnent avec les solutions Ethernet industriel proposées par Hirschmann
  • Économie d'espace : la taille d'un SFP représente environ la moitié de celle d'un GBIC traditionnel
  • Compatibilité avec les débits de données élevés : choisissez un émetteur-récepteur Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5G ou Ethernet 10G
Détails techniques
Émetteurs-récepteurs Fast Ethernet SFP
Vitesse Type de format Mode Débit de données maximum Distance Plage de température Télécharger la fiche technique
Fast-ETHERNETSFPLH/LC100BASE-FX47 à 104 km0 °C à +85 °CM-FAST SFP-LH/LC
Fast-ETHERNETSFPLH/LC EEC100BASE-FX47 à 104 km-40 °C à +85 °CM-FAST SFP-LH/LC EEC
Fast-ETHERNETSFPSM/LC100BASE-FX0 à 25 km0 °C à +60 °CM-FAST SFP-SM/LC
Fast-ETHERNETSFP SM/LCEEC100BASE-FX0 à 25 km-40 °C à +85 °CM-FAST SFP-SM/LC EEC
Fast-ETHERNETSFP SM+/LC100BASE-FX25 à 65 km0 ºC à +60 ºCM-FAST SFP-SM+/LC
Fast-ETHERNETSFPSM+/LC EEC100BASE-FX25 à 65 km-40 °C à +85 °CM-FAST SFP-SM+/LC EEC
Fast-ETHERNETSFPMM/LC100BASE-FX0 à 5 km0 °C à +60 °CM-FAST SFP-MM/LC
Fast-ETHERNETSFPMM/LC EEC100BASE-FX0 à 5 km-40 °C à +85 °CM-FAST SFP-MM/LC EEC
Fast-ETHERNETSFP TX/RJ45 *100BASE-T0 à 100 km0 °C à +60 °CM-FAST SFP-TX/RJ45
Fast-ETHERNETSFP TX/RJ45 EEC *100BASE-T0 à 100 km-40 °C à +70 °CM-FAST SFP-TX/RJ45 EEC
Fast-ETHERNETSFPMM/LC *100BASE-FX0 à 5 km0 °C à +60 °CSFP-FAST-MM/LC
Fast-ETHERNETSFPMM/LC EEC *100BASE-FX0 à 5 km-40 °C à +85 °CSFP-FAST-MM/LC EEC
Fast-ETHERNETSFPSM/LC *100BASE-FX0 à 25 km0 °C à +60 °CSFP-FAST-SM/LC
Fast-ETHERNET SFPSM/LC EEC*100BASE-FX0 à 25 km-40 °C à +85 °CSFP-FAST-SM/LC EEC
Détails techniques
Émetteurs-récepteurs Gigabit Ethernet SFP
Vitesse Type de format Mode Débit de données maximum Distance Plage de température Télécharger la fiche technique
Gigabit-ETHERNETSFPTX/RJ451000BASE-T0 à 100 m0 °C à +60 °CM-SFP-TX/RJ45
Gigabit-ETHERNETSFPTX/RJ45 EEC1000BASE-T0 à 100 m-40 °C à +70 °CM-SFP-TX/RJ45 EEC
Gigabit-ETHERNETSFPLH/LC1000BSE-LX16 à 80 km0 °C à +60 °CM-SFP-LH/LC
Gigabit-ETHERNETSFPLH/LC EEC1000BSE-LX16 à 80 km-40 °C à +85 °CM-SFP-LH/LC-EEC
Gigabit-ETHERNETSFPLH+/LC1000BSE-LX44 à 120 km0 °C à +60 °CM-SFP-LH+/LC
Gigabit-ETHERNETSFPLX/LC1000BSE-LX0 à 20 km0 °C à +60 °CM-SFP-LX/LC
Gigabit-ETHERNETSFPLX/LC EEC1000BASE-LX0 à 20 km-40 °C à +85 °CM-SFP-TX/RJ45
Gigabit-ETHERNETSFPLX+/LC1000BSE-LX5 à 42 km0 °C à +60 °CM-SFP-LX+/LC
Gigabit-ETHERNETSFPLX+/LC EEC1000BSE-LX5 à 42 km-40 °C à +85 °CM-SFP-LX+/LC EEC
Gigabit-ETHERNETSFPMX/LC EEC1000BASE-LX0 à 1,5 km-40 °C à +70 °CM-SFP-MX/LC EEC
Gigabit-ETHERNETSFPSX/LC1000BSE-SX0 à 550 m0 °C à +60 °CM-SFP-SX/LC
Gigabit-ETHERNETSFPSX/LC EEC1000BSE-SX0 à 550 m-40 °C à +85 °CM-SFP-SX/LC EEC
Gigabit-ETHERNETSFPLX/LC *1000BASE-LX0 à 20 km0 °C à +60 °CSFP-GIG-LX/LC
Gigabit-ETHERNETSFPLX/LC EEC *1000BASE-LX0 à 20 km-40 °C à +85 °CSFP-GIG-LX/LC EEC
Données techniques
Émetteurs-récepteurs 2.5 Gigabit Ethernet SFP
Vitesse Type de format ModeDébit de données maximum Distance Plage de température Télécharger la fiche technique
2.5 Gigabit-ETHERNET SFPMM/LC EEC2.5GBASE0 à 550 m-40 °C à +85 °CM-SFP-2.5-MM/LC EEC
2.5 Gigabit-ETHERNETSFPSM/LC EEC2.5GBASE0 à 20 km-40 °C à +85 °CM-SFP-2.5-SM/LC EEC
2.5 Gigabit-ETHERNETSFPSM-/LC EEC2.5GBASE0 à 5 km-40 °C à +85 °CM-SFP-2.5-SM/LC EEC
2.5 Gigabit-ETHERNETSFPSM+/LC EEC2.5GBASE21 à 45 km-40 °C à +85 °CM-SFP-2.5-SM/LC EEC
Détails techniques
Émetteurs-récepteurs 10 Gigabit Ethernet XFP
Vitesse Type de format Mode Débit de données maximum Distance Plage de température Télécharger la fiche technique
10 Gigabit-ETHERNETXFPZR/LC10GBASE40 à 80 km0 °C à +50 °CM-XFP-ZR/LC
10 Gigabit-ETHERNETXFPER/LC10GBASE10 à 40 km0 °C à +60 °CM-XFP-ER/LC
10 Gigabit-ETHERNETXFPER/LC EEC10GBASE10 à 40 km-40 °C à +85 °CM-XFP-ER/LC EEC
10 Gigabit-ETHERNETXFPLR/LC10GBASE2 m à 10 km0 °C à +60 °CM-XFP-LR/LC
10 Gigabit-ETHERNETXFPLR/LC EEC10GBASE2 m à 10 km-40 °C à +85 °CM-XFP-LR/LC EEC
10 Gigabit-ETHERNETXFPSR/LC10GBASE33 m ou 300 m0 °C à +60 °CM-XFP-SR/LC
10 Gigabit-ETHERNETXFPSR/LC EEC10GBASE33 m ou 300 m-40 °C à +85 °CM-XFP-SR/LC EEC
Détails techniques
Émetteurs-récepteurs bidirectionnels GigaBit Ethernet XFP
VitesseType de format Mode Débit de données maximum Distance Plage de température Télécharger la fiche technique
BIDI Gigabit-ETHERNETSFPLH/LC EEC1000BASE-LX23 km à 80 km-40 °C à +85 °CM-SFP-BIDI-Faisceau LH/LC EEC
BIDI Gigabit-ETHERNETSFPLX/LC EEC1000BASE-LX0 m à 20 km-40 °C à +85 °CM-SFP-BIDI-Faisceau LX/LC EEC
BIDI Gigabit-ETHERNETSFPType A LH/LC EEC1000BASE-LX23 km à 80 km-40 °C à +85 °CM-SFP-BIDI-Type A LH/LC EEC
BIDI Gigabit-ETHERNETSFPType A LX/LC EEC1000BASE-LX0 m à 20 km-40 °C à +85 °CM-SFP-BIDI Type A LX/LC EEC
BIDI Gigabit-ETHERNETSFPType B LH/LC EEC1000BASE-LX23 km à 80 km-40 °C à +85 °CM-SFP-BIDI Type B LH/LC EEC
BIDI Gigabit-ETHERNETSFPType B LX/LC EEC1000BASE-LX0 m à 20 km-40 °C à +85 °CM-SFP-BIDI Type B LX/LC EEC
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.