Câble d'interconnexion et de télécommunication

Les câbles d'interconnexion Belden en cuivre étamé maintiennent le bon fonctionnement de vos opérations quel que soit l'environnement concerné. Les câbles d’interconnexion TC sont installés dans les chemins de câbles, conduits et conduits ; Ils peuvent également être utilisés dans des applications d’enfouissement direct. Ils sont largement déployés dans les installations de fabrication, Surtout dans les industries de transformation : pétrochimie, acier, pâtes et papiers, ciment et exploitation minière. Ces flexibles, Les câbles peu encombrants peuvent être nettement plus économiques que les méthodes de câblage traditionnelles.

Caractéristiques et avantages

  • Réduction du coût : ces câbles peuvent être exposés dans leur utilisation. Ils ne nécessitent pas de canalisation, ce qui permet de réduire les matériaux utilisés et les dépenses liées à la main-d'œuvre et à la maintenance.
  • Conception à la hauteur du risque : options de gainage pour la résistance aux hydrocarbures, à la lumière du soleil/aux rayons ultraviolets et aux températures extrêmes ou aux flammes
  • Protection performance électrique : options d'isolation pour la performance électrique en conditions humides, résistance aux produits chimiques et aux hydrocarbures ainsi qu'au fonctionnement dans les températures extrêmes.
  • Flexibilité améliorée : options de conducteur pour une flexibilité plus durable et une meilleure résistance à la corrosion
Données techniques

Isolation/gaine*

Température nominale max.

Tests flamme

Classifications**

Données techniques

Humide

Sec

PVC-Nylon/PVC

(THHN ou THWN) 14 AWG et supérieur

(TFN ou TFFN) 16 et 18 AWG

75° C90° C

UL 1685 (1581)

 

FT4/IEEE

 

1202/383

 

ICEA T-29-520

TC-ER

 

ICEA S-73-532

 

ICEA S-61-402

Télécharger

XLPE/PVC

(XHHW-2) 14 AWG et supérieur

(RFH-2) 16 et 18 AWG

90° C90° C

UL 1685 (1581)

 

FT4/IEEE

 

1202/383

 

VW-1 simples

 

ICEA-T-29-520

TC-ER 

 

ICEA S-73-532 

 

ICEA S-66-524 (14 AWG et supérieur) 

 

ICEA S-82-552 (16 & 18 AWG)

Télécharger

XLPE/CPE

(XHHW-2) 14 AWG et supérieur

(RFH-2) 16 et 18 AWG

90° C90° C

UL 1685 (1581) 

 

FT4/IEEE 

 

1202/383 

 

VW-1 simples 

 

ICEA-T-29-520

TC-ER 

 

ICEA S-73-532

 

ICEA S-66-524 (14 AWG et supérieur)

 

ICEA S-82-552 (16 & 18 AWG)

Télécharger

XLPE/TP-LSZH

Haloarrest™

(XHHW-2) 14 AWG et supérieur

(RFH-2) 16 et 18 AWG

90° C

90° C

UL 1685 (1581)

TC-ER

TC-LS

Télécharger

XLPE/TP-LSZH

HaloarrestXLink™ 1 et 2

(XHHW-2) 14 AWG et supérieur

(RFH-2) 16 et 18 AWG

90° C

90° C

UL 1685 (1581)

 

ICEA T-29-520

 

FT4/IEEE

 

1202/383


TC-ER

ICEA S-73-532

T-33-655

Télécharger