Assemblages HDMI et DVI

Lorsque vous ne disposez pas des ressources ou du temps nécessaires pour faire votre propre câblage, les assemblages sont pratiques et à bon prix. La gamme d’assemblages AV moulés de Belden comprend une gamme de sorties : HDMI de verrouillage, HDMI haute vitesse, mini HDMI, micro HDMI, DVI-D et DVI-I. Les assemblages sont disponibles en différentes longueurs standard allant de 2 pieds à 100 pieds. Tous les assemblages sont homologués UL et répondent aux normes de performance Belden pour garantir la fiabilité sur le terrain.

Caractéristiques et avantages

  • Conçu pour la technologie d’aujourd’hui : HDMI prend en charge UHD/4K, DVI a des taux de transfert allant jusqu’à 9,9 Gbit/s et permet une installation facile dans les espaces restreints
  • Conçus pour durer : conçus pour fournir des performances, une qualité et une longévité inégalées pendant toute la durée de leur long cycle de vie
Variantes du produit HDMI
Longueur Classique Mini à standard Micro à standard
1 mHDE001MBHDM001MBHDC001MB
1.5mHDE002MBHDM002MBHDC002MB
3 mHDE003MBHDM003MBHDC003MB
5 mHDE005MB --- ---
7 mHDE007MB --- ---
10 mHDE010MB --- ---
15 mHDE015MB --- ---
20 mHDE020MB --- ---
1,5 piedsHDE002FB --- ---
2 pieds --- --- ---
3 piedsHDE003FB --- ---
4 pieds --- --- ---
6 piedsHDE006FB --- ---
8 piedsHDE008FB --- ---
10 piedsHDE010FB --- ---
15 piedsHDE015FB --- ---
25 piedsHDE025FB --- ---
35 piedsHDE035FB --- ---
50 piedsHDE050FB --- ---
Variantes du produit DVI
Longueur Single Link DVI-D
6 piedsDSD006FB
15 piedsDSD015FB

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.