Connecteurs F

Pour les signaux de télévision par câble, satellite ou numérique, les connecteurs F Belden offrent une compression à 360 degrés et une performance de blindage RF supérieure (blindage efficace -85 dB). Un joint torique interne breveté à la base de l'écrou permet à celui-ci de tourner librement afin de faciliter l'installation. La bande verte du connecteur permet de rapidement l'identifier.

Caractéristiques et avantages

  • Insertation facile : un manchon de compression en polymère facilite l'insertion et demande un minimum de force de compression
  • Performance supérieure : une connexion plus fiable comparativement aux connecteurs « twist-on ».
  • Installation rapide : un guide d'insertion à broches flottantes, un manchon guide et une virole fendue accélèrent le déploiement
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.