hommes d’affaires%2C écran d’ordinateur et finance avec bourse%2C travail d’équipe ou connexion avec internet%2C réseau ou épargne. graphes%2C homme ou femme avec un pc%2C application numérique ou fintech avec trading ou graphiques
bright neon lines background

Préserver les ressources réseau

Les applications critiques dans les environnements de transport et de distribution d’énergie doivent toujours disposer de la bande passante dédiée dont elles ont besoin. Le découpage du réseau donne la priorité au trafic de données et alloue la bande passante pour maintenir une qualité de service prédéfinie. En créant logiquement des réseaux séparés qui contiennent différents types de trafic, les signaux de téléprotection ont toujours la priorité sur le streaming de données moins critiques. Belden peut vous aider à mettre en œuvre le découpage du réseau pour maintenir l’intégrité et la fiabilité de votre réseau.

Réduire les problèmes de performances

Améliorez la sécurité en empêchant une menace de cybersécurité d’une tranche de se propager à une autre tranche de réseau.

Opérations flexibles

Personnalisez les tranches de réseau en fonction de différents paramètres et politiques opérationnels, de sécurité et de fiabilité.

Capacités du réseau dorsal multiservice

Assurez-vous que les systèmes existants et les nouvelles applications par paquets coexistent pendant et après la migration.