Suite périphérique défini et sécurisé
La suite périphérique macmon défini et sécurisé (SDP) est la clé d'un accès sécurisé à toutes les ressources de l'entreprise, qu'elles soient locales ou dans le cloud. macmon SDP assure un Zero Trust Network Access (ZTNA) qui devient de plus en plus important dans les domaines TI et TO. Le ZTNA est basé sur l'approche informatique consistant à ne pas faire confiance à un dispositif ou à un utilisateur tant qu'il n'est pas définitivement authentifié, afin de minimiser les vecteurs de menace. Alors que notre environnement de travail est de plus en plus remodelé par le télétravail, la numérisation, l'Internet des objets et l'externalisation de divers services vers des clouds, ZTNA doit continuer à être un composant clé des solutions de sécurité informatique intégratives à l'avenir. La suite macmon SDP tient compte de ce changement.
Caractéristiques et avantages
- Assure l'approche Zero Trust Network Access : ZTNA dans les environnements informatiques et non informatiques afin de réduire considérablement les vecteurs d'attaque.
- Communication directe et sécurisée : sécurité supplémentaire grâce à l'authentification multifactorielle et gain de temps grâce à l'authentification unique.
- Une seule solution pour accéder à toutes les ressources de l'entreprise : que ce soit dans le réseau local ou dans le cloud privé ou public.
- Un logiciel qui supporte tous les réseaux : aucun investissement initial en matériel n'est nécessaire.
-
DÉTAILS TECHNIQUES