Antennes sans fil et accessoires
Le déploiement de chaque réseau sans fil est unique. Hirschmann offre une large gamme d'accessoires sans fil et d'antennes de haute performance pour répondre à vos besoins de déploiement individuels, en tenant compte des différentes formes d'installations, des matériaux de construction, de la distance entre les points de transmission et des obstructions physiques. Les accessoires sans fil Hirschmann sont le choix idéal pour compléter votre solution sans fil industriel.
Caractéristiques et avantages
- Flexibilité accrue : choisissez entre intérieur ou extérieur, MIMO ou unique, montage par trou traversant ou réglable
- Solution simple Plug-and-Play : les connecteurs d'antenne et les longueurs de câble correspondent à la plupart des applications
- Fournisseur de solution unique : associez l'antenne avec tout le matériel de montage nécessaire
- Adaptés aux besoins individuels : nos ensembles sont livrés avec tout le matériel nécessaire pour effectuer l'installation
Your query has an error: Request Error.
Ressources
Catalogues