Modules multimédia AV

Belden propose une variété de modules multimédia AV cuivre et fibre pour servir d’interconnexions entre les sources AV et les moniteurs, projecteurs et composants audio. Les solutions sont disponibles dans des boîtiers de type KeyConnect et MDVO afin de prendre en charge toute application multimédia présente dans le câblage d'entreprise. Pour configurer des prises multimédia dans une grande variété de paramètres, Les modules peuvent être spécifiés avec plusieurs coupleurs de haute qualité : Prise audio 3,5 mm, RCA, amadouer, S-Video, HDMI et USB.

Caractéristiques et avantages

  • Intégrité de signal garantie : ces modules garantissent une fiabilité à long terme pour toute connexion multimédia
  • Flexibilité d'installation : les modules offrent de multiples options de montage dans des configurations de prises et de coffrets de brassage
Modules multimédia AV
Type Composant Fiche de données techniques
Coupleur audio 3,5 mm, F/F, orAX105334-XX Télécharger
Coupleur audio 3,5 mm, F/soudure, orAX105335-XX
Coupleur vidéo S, F/FAX105336-XX
Coupleur RCA plaqué or, F/F, rougeAX105337-XX
Coupleur RCA plaqué or, F/F, blancAX105338-XX
Coupleur RCA plaqué or, F/F, jauneAX105339-XX
Coupleur RCA plaqué or, F/F, vertAX105340-XX
Coupleur RCA plaqué or, F/F, bleuAX105341-XX
Coupleur USB 3.0, A vers AAX105342-XX
Coupleur USB 2.0, B vers BAX105344-XX
Coupleur HDMI (version 1.4)AX105345-XX
Coax Vidéo F​​​​​​ 3 GHz, encastré, plaqué orAX105346-XX
Coax Vidéo F, encastréAX102903
Vidéo F Coax, affleurantAX102906
Coax Vidéo BNC, affleurantAX104576
Trier par
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots
Ressources
Catalogues

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.