...

Belden Horizon

Belden Horizon offre un moyen simple, transparent, sécurisé et fiable de se connecter aux systèmes opérationnels. Les capacités de pilotage de la plateforme permettent aux utilisateurs de déployer et de gérer des applications edge sur un ou plusieurs appareils en même temps, localement ou à distance. La technologie d'accès à distance sécurisé (SRA) aide à assurer des connexions cellulaires ou filaires sécurisées. La plateforme prend également en charge la connectivité permanente aux équipements géographiquement dispersés via l'application Persistent Data Network (PDN).

Caractéristiques et avantages

  • Sécurité Defense-in-Depth : les mesures comprennent l'authentification à deux facteurs basée sur des clés, la prise en charge d'Active Directory via l'authentification unique, l'accès aux utilisateurs et aux dispositifs basé sur les rôles, la connectivité sortante, le chiffrement de bout en bout et une politique de mot de passe configurable par l'utilisateur.
  • Solution flexible : choisissez une connectivité à distance à la demande ou permanente.
  • Pas d'installation du logiciel ni de maintenance : Belden gère Belden Horizon. Cela vous fait gagner du temps et élimine un point d'entrée courant pour les hackers.
  • Verrouillage et étiquetage virtuels (vLOTO) : cette innovation, la première du genre, renforce la sécurité de vos équipements à distance en obligeant les utilisateurs à obtenir une autorisation avant d'établir une connexion sécurisée avec une machine.