Câble Modbus

Depuis plus de 20 ans, Modbus est une norme pour l'interfaçage des E/S distantes et des PLC dans le système DLC. La plupart des anciens systèmes de contrôle peuvent facilement s'intégrer avec Modbus. Vous pouvez facilement et rapidement vous connecter à la plupart des architectures de contrôle de l'usine existantes en utilisant les câbles Modbus de Belden. De multiples options sont disponibles pour une solution Modbus flexible et fiable.

Caractéristiques et avantages

  • Intégration avec l'architecture existante : connectez-vous facilement à la plupart des architectures de contrôle d'usine avec des distances réseau allant jusqu'à 4,000 pieds
  • Excellente fiabilité : les câbles Modbus font leurs preuves depuis plus de 20 ans dans des applications stratégiques et dans des conditions difficiles
Nom du système AWG Nombre d'éléments Description supplémentaire** Données techniques
Modbus Plus24 1 paire Câble à paire RS485 Télécharger
Blindage en aluminium Télécharger
Blindage en acier Télécharger
Haute température / plénum Télécharger
Modbus 223 pairesCâble de dérivation modem standardInformations produit
Blindage en aluminium Télécharger
Blindage en acier Télécharger
Haute température / plénumInformations produit
Modbus II 18 1 coaxial Coaxial standard blindage QuadInformations produit
Haute température / plénumInformations produit
haute flexibilitéInformations produit
Blindage en aluminiumInformations produit
Blindage en acier
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.