Connecteurs RF

Conçu pour être utilisé avec des câbles coaxiaux tout en conservant le blindage approprié offert par le câble coaxial, Les connecteurs RF de Belden sont disponibles en version filetée, Déconnexion rapide, Push-on rapide et interfaces standard. Jouer un rôle essentiel dans la création de chemins à faible perte entre les systèmes RF, Les connecteurs sont conçus pour maintenir une impédance électrique constante.

Caractéristiques et avantages

  • Durables : les connecteurs sont proposés avec des corps en laiton ou en acier inoxydable pour garantir leur performance.
  • Réduction des points de défaillance : la qualité de la conception et de la fabrication se traduit par d'excellentes performances électriques qui protègent contre les défaillances mécaniques.
Trier par
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots
Ressources

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.