Switch d'automatisation de bâtiment

Le commutateur d’automatisation de bâtiment Belden s’adapte directement aux tableaux de distribution électrique, ce qui rend l’installation plus facile et plus efficace. Equipé de sa propre alimentation électrique, Le commutateur constitue une solution rentable et peu encombrante pour les électriciens des bâtiments intelligents commerciaux et non résidentiels, ainsi que les maisons intelligentes. Offrant à la fois l’alimentation par Ethernet (PoE) et PoE+ pour diverses configurations, le commutateur d’automatisation de bâtiment permet une, fast Ethernet communication at Gigabit speeds.

Caractéristiques et avantages

  • Installation facile : s'adapte directement à l'intérieur des tableaux de distribution électrique standard
  • Gain d'espace et réduction des coûts : élimine le besoin d'une alimentation supplémentaire grâce aux options PoE et PoE+ intégrées disponibles.
  • Communication rapide et fiable : jusqu'à 8 ports directement intégrés au commutateur, qui prend en charge des vitesses allant jusqu'à 1 Gigabit
Détails techniques
Variantes du produit
Fast Ethernet, 8TX, 230 V
Fast Ethernet, 8TX, 230 V, PoE, 55 W
Fast Ethernet, 8TX, 24 V
Gigabit Ethernet, 8TX, 230 V
Gigabit Ethernet, 8TX, 230 V, PoE, 55 W
Gigabit Ethernet, 8TX, 230 V, PoE, 110 W
Gigabit Ethernet, 8TX, 24 V