Les interfaces fibre vous permettent de transmettre des données sur plusieurs kilomètres. Même dans les conditions difficiles, les composants en fibre permettent de maintenir une disponibilité et une redondance élevées. De plus, la transmission optique offre de nombreux avantages aux applications de transformation, de fabrication et offshore, de même qu'au contrôle du trafic, aux réseaux interbâtiments et aux systèmes d'alarme ou de signalisation dans les salles de contrôle.