Répéteurs bus de terrain

Les répéteurs bus de terrain Hirschmann pour les protocoles de bus de terrain standardisés transmettent des quantités relativement faibles de données sur de grandes distances, rapidement et de manière fiable. Les répéteurs bus de terrain sont idéaux pour les réseaux de contrôle en temps réel qui s'étendent sur de longues distances. Cependant, en raison des divers systèmes existants, divers protocoles et normes sont utilisés dans le monde entier Apprenez-en davantage sur la façon de trouver des modules de câbles à fibres optiques de haute qualité pour vos systèmes.

Caractéristiques et avantages

  • Fonctionnement sûr et fiable : entrées d'alimentation redondantes 24 V et redondance en anneau intégrée.
  • Flexibilité de la ligne : choisissez parmi les variantes pour les fibres monomodes, multimodes et plastiques.
  • Intégration parfaite : les systèmes de contrôle de processus utilisent des sorties de puissance de signal, des voyants pour le statut de la liaison et l'activité de transfert de données.
  • Protocoles fieldbus normalisés : convertisseurs d'interface électriques/optiques disponibles pour les réseaux fieldbus Profibus, Geniusbus, Modbus Plus et RS-485.
Répéteurs RS485
Ports (type de ports)MultimodeMode uniqueSilice à revêtement durFibre optique polymèreTopologieMaintenance préventiveTempérature étendue/revêtement enrobantDonnées techniques
3 (1 électrique(s), 2 optique(s))Oui GammeInformations produit
Oui Anneau redondant OuiInformations produit
Oui OuiInformations produit
Répéteur PROFIBUS
Ports (type de ports)MultimodeMode uniqueSilice à revêtement durFibre optique polymèreTopologieMaintenance préventiveTempérature étendue/revêtement enrobant Données techniques
2 (1 électrique(s), 1 optique(s)) Oui Oui OuiInformations produit
Oui OuiAnneau redondantOuiInformations produit
OuiOuiAnneau redondantOuiInformations produit
OuiOuiAnneau redondantOuiInformations produit
OuiOuiAnneau redondantOui OuiInformations produit
Oui OuiOuiInformations produit
3 (1 électrique(s), 2 optique(s))Oui OuiAnneau redondantOuiInformations produit
Oui OuiAnneau redondantOui OuiInformations produit
Oui OuiOuiInformations produit
Oui OuiAnneau redondantOuiInformations produit
OuiOuiOuiInformations produit
Oui OuiAnneau redondantOuiInformations produit
OuiOuiAnneau redondantOuiInformations produit
OuiOuiAnneau redondantOui OuiInformations produit
Oui OuiAnneau redondantOuiInformations produit
Oui OuiAnneau redondantOui OuiInformations produit
4 (2 électrique(s), 2 optique(s))OuiOuiAnneau redondantOuiInformations produit
OuiOuiAnneau redondant OuiInformations produit
Oui OuiOuiInformations produit
Oui OuiAnneau redondantOuiInformations produit
Oui OuiAnneau redondantOui OuiInformations produit
1 répéteur Profibus ATEX Zone
Ports (type de ports)MultimodeMode uniqueSilice à revêtement durFibre optique polymèreTopologieMaintenance préventiveTempérature étendue/revêtement enrobant Données techniques
3 (1 électrique(s), 2 optique(s)) OuiAnneau redondant Oui OuiInformations produit
OuiInformations produit
OuiInformations produit
Répéteur Geniusbus
Ports (type de ports) Multimode Mode unique Silice à revêtement dur Fibre optique polymère Topologie Maintenance préventiveTempérature étendue/revêtement enrobant Données techniques
3 (1 électrique(s), 2 optique(s)) Oui Oui Anneau redondantInformations produit
Oui OuiInformations produit
Répéteur Modbus
Ports (type de ports) Multimode Mode unique Silice à revêtement dur Fibre optique polymère Topologie Maintenance préventiveTempérature étendue/revêtement enrobant Données techniques
3  (1 électrique(s), 2 optique(s)) Oui Oui Anneau redondantInformations produit
Oui OuiInformations produit
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.