Cordons de raccordement en cuivre

Offrant la meilleure alliance entre performances et intégrité physique, les cordons de raccordement en cuivre de Belden assurent la qualité de transmission de votre canal. Garantissant une excellente atténuation de retour dans n'importe quel environnement, les cordons de raccordement en cuivre sont disponibles sous forme de solutions traçables et modulaires de faible diamètre.

Caractéristiques et avantages

  • Performances garanties : avec une largeur de bande utilisable garantie, les cordons de raccordement dépassent les normes existantes
  • Haute fiabilité : la technologie de paires collées garantit des performances optimales et résiste aux impacts de l'installation et de l'usure normale
  • Volume réduit : avec leur petit diamètre, nos cordons de raccordement permettent une bonne circulation de l'air, facilitent la maintenance et sont compatibles avec des concentrateurs à haute densité
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots