Câbles de bus de terrain Foundation

Gagnez en flexibilité dans une variété d’applications difficiles, y compris les environnements extérieurs et les scénarios nécessitant plusieurs chemins de câbles. Les câbles Foundation Fieldbus de Belden sont conçus pour résister aux effets destructeurs des températures extrêmes, humidité/moiteur, poussière et huile. Avec le coût élevé des temps d’arrêt dans les applications industrielles, il est rentable d’investir dans les câbles de bus de terrain Foundation de Belden pour garantir une protection et des performances maximales.

Caractéristiques et avantages

  • Conception robuste : choisissez parmi plusieurs options d'armure et de blindage pour réduire les dommages que subissent les câbles et renforcer la performance.
  • Prendre en charge l'interopérabilité : unifier l'architecture du système pour le bon fonctionnement de l'usine
  • Complètement versatile : conçus pour fonctionner dans plusieurs applications, environnements ou conditions
Type bus de terrain AWG Paires Description* supplémentaire Numéro de référence
300 V Type B PLTC/ITC 22 1Flexible3077F
Flexible, blindage en aluminium123077F
Flexible, blindage en acier Télécharger
Flexible, grande vitesse3078F
Flexible, grande vitesse, blindage en aluminium Télécharger
Flexible, grande vitesse, blindage en acier Télécharger
300 V Type A PLTC/ITC-ER 18 1Flexible3076F
Flexible, blindage en aluminium Télécharger
Flexible, blindage en acier Télécharger
Flexible, blindage continu183076F
Classe industrielle standard1334A
Extra robuste (matériau XLPEl)2100A
Peu de fumées, zéro halogène Télécharger
2Classe industrielle standard1327A
Extra robuste (matériau XLPEl)2101A
Peu de fumées, zéro halogène Télécharger
5Classe industrielle standard1328A
Extra robuste (matériau XLPEl)2102A
Peu de fumées, zéro halogène Télécharger
8Classe industrielle standard1329A
Extra robuste (matériau XLPEl)2103A
Peu de fumées, zéro halogène Télécharger
12Classe industrielle standard1330A
Extra robuste (matériau XLPEl)2104A
Peu de fumées, zéro halogène Télécharger
16Classe industrielle standard1331A
Extra robuste (matériau XLPEl)2105A
Peu de fumées, zéro halogène Télécharger
20Classe industrielle standard1332A
Extra robuste (matériau XLPEl)2106A
Peu de fumées, zéro halogène Télécharger
24Classe industrielle standard1333A
Extra robuste (matériau XLPEl)2107A
Peu de fumées, zéro halogène Télécharger
50Classe industrielle standard1359A
Extra robuste (matériau XLPEl)2108A
16 1Classe industrielle standard1360A
Extra robuste (matériau XLPEl)2109A
2Classe industrielle standard1361A
Extra robuste (matériau XLPEl)2110A
5Classe industrielle standard1362A
Extra robuste (matériau XLPEl)2111A
8Classe industrielle standard1363A
Extra robuste (matériau XLPEl)2112A
12Classe industrielle standard1364A
Extra robuste (matériau XLPEl)2113A
16Classe industrielle standard1365A
Extra robuste (matériau XLPEl)2114A
20Classe industrielle standard1366A
Extra robuste (matériau XLPEl)2115A
24Classe industrielle standard1367A
Extra robuste (matériau XLPEl)2116A
36Extra robuste (matériau XLPEl)2117A
14 1Classe industrielle standard1336A
600 V Type A TC-ER 18 1Classe industrielle standard1337A
Extra robuste (matériau XLPEl)2118A
2Classe industrielle standard1338A
Extra robuste (matériau XLPEl)2119A
5Classe industrielle standard1339A
Extra robuste (matériau XLPEl)2120A
8Classe industrielle standard1340A
Extra robuste (matériau XLPEl)2121A
12Classe industrielle standard Télécharger
Extra robuste (matériau XLPEl)2122A
16Classe industrielle standard Télécharger
Extra robuste (matériau XLPEl)2123A
20Classe industrielle standard Télécharger
Extra robuste (matériau XLPEl)2124A
24Classe industrielle standard Télécharger
Extra robuste (matériau XLPEl)2125A
50Extra robuste (matériau XLPEl)2126A
16 1Extra robuste (matériau XLPEl)2127A
2Extra robuste (matériau XLPEl)2128A
5Extra robuste (matériau XLPEl)2129A
8Extra robuste (matériau XLPEl)2130A
12Extra robuste (matériau XLPEl)2131A
16Extra robuste (matériau XLPEl)2132A
20Extra robuste (matériau XLPEl)2133A
24Extra robuste (matériau XLPEl)2134A
36Extra robuste (matériau XLPEl)2135A