Jonctions multifibres
Les jonctions multifibres hautement configurables sont conçues pour offrir des performances maximales, avec une qualité supérieure. Les jonctions multifibres 1,6 mm de Belden sont conçues pour gérer la densité des câbles et permettre la circulation de l'air. Proposées dans différentes longueurs, couleurs et configurations de fibres et de connecteurs, elles sont rapides et faciles à tirer et installer. Elles permettent également une gestion simple de la polarité avec des clips Duplex LC faciles à utiliser.
Caractéristiques et avantages
- Une installation plus facile : 3 bobines à bride et œillet de tirage par défaut
- Une identification plus rapide du type de fibre : violet Erika pour le câble, les connecteurs et les adaptateurs OM4
- Une propreté assurée : évitez toute contamination avec un conditionnement prêt pour le centre de données
- Une installation rapide : les solutions pré-brochées sont conçues pour vous faire gagner beaucoup de temps
ŒILLET DE TIRAGE POUR JONCTIONS FX – Diamètre de l'œillet de tirage
PERFORMANCES STANDARD
PERFORMANCE DES CÂBLES
PERFORMANCES STANDARD
PERFORMANCES DU CONNECTEUR – LC/SC/ST
PERFORMANCES STANDARD
PERFORMANCES DU CONNECTEUR – MPO
Région disponible
Type de fibre
Nombre de fibres
Connecteur Type@Connector1
Connecteur Type@Connector2
Longueur totale de l'assemblage
Indice UL
Type d'armure et matériau
Longueur en sortie
Longueur en sortie 2
Couleur de l'enveloppe
Your query has an error: Request Error.
Ressources
Bulletins produits
Catalogues
Garanties