Câble HDMI commercial

Les câbles commerciaux HDMI Belden délivrent un audio numérique de haute qualité et permettent de transmettre les signaux HDMI sur de longues distances sans influencer la qualité du signal. Ces câbles sont disponibles en options UL et en longueurs de plage comprises entre 2 pieds et 100 pieds. Les assemblages HDMI classiques disposent d'une rétention de port de 3 livres et les assemblages de verrouillage HDMI sont dotés d'une rétention de port de 25 livres.

Caractéristiques et avantages

  • Technologie actuelle : déploiement avec des installations UHD/4K
  • Qualité associée à la fiabilité : ces câbles connectent les moniteurs HDMI à haute vitesse, les téléviseurs, les systèmes et les projecteurs de jeux.

Câble HDMI commercial

Détails des spécifications
Longueur Verrouillage Classique Mini à standard Micro à standard
1 mHDE001MBHDM001MBHDC001MB
1.5mHDE002MBHDM002MBHDC002MB
3 mHDE003MBHDM003MBHDC003MB
5 mHDE005MB
7 mHDE007MB
10 mHDE010MB
15 mHDE015MB
20 mHDE020MB
1,5 piedsHDE002FB
2 piedsHD-800-2
3 piedsHDE003FB
4 piedsHD-800-4
6 piedsHDE006FB
8 piedsHD-800-8HDE008FB
10 piedsHDE010FB
15 piedsHDE015FB
25 piedsHD-800-25HDE025FB
35 piedsHD-800-35HDE035FB
50 piedsHD-800-50HDE050FB
Ressources

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.