Blog

3 façons d'utiliser les pare-feu industriels pour la défense en profondeur

Dr. Oliver Kleineberg, le 01/06/2016

Mettre en œuvre une stratégie de défense en profondeur est une bonne pratique importante pour la sécurité industrielle. Dans le cadre de cette approche, plusieurs niveaux de défense sont mis en place plutôt qu'un seul mécanisme de défense comme un pare-feu unique.

Les zones et conduits, tels que définis par la norme ISA IEC 62443, sont une bonne stratégie complémentaire pour la défense en profondeur. Cela implique de segmenter le réseau en zones de dispositifs avec des exigences de sécurité similaires et d'utiliser des conduits pour réduire la communication entre les zones.

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.