Câble de données blindé

Optez pour la tranquillité d'esprit avec les câbles de bus de terrain blindés d'une fiabilité supérieure développés par Belden. Faites votre choix parmi une variété de blindage, notamment les armures de verrouillage en aluminium ou acier, les tresses en bronze et plus. Ces câbles, qui sont développés pour résister dans les environnements les plus difficiles, garantissent une protection et des performances maximales grâce à leur revêtement de protection supplémentaire.

Caractéristiques et avantages

  • Optimisation du temps de disponibilité : le revêtement de protection supplémentaire protège les câbles contre les dommages qui occasionnent les temps d'arrêt
  • Conception robuste : conçus pour résister à l'écrasement, aux impacts, aux rongeurs et à la pénétration des fluides
  • Réduction de la main-d'œuvre et du coût des matériaux : l'utilisation de conduite n'est pas requise car les câbles disposent de leur propre protection intégrée
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.