Maître IO-Link

L'IO-Link désigne une technologie d'E/S normalisée permettant la communication intelligente avec les capteurs et les actionneurs. Les maîtres IO-Link LioN-X et LioN-Power de Lumberg Automation facilitent l'intégration dans les environnements industriels PLC les plus courants. La nouvelle famille de LioN-X est multiprotocole et prête pour l'industrie 4.0 grâce à ses multiples protocoles IIoT. C’est un rapide, Solution fiable et sécurisée pour la collecte, convertir et transmettre des données critiques dans des environnements de production automatisés.

Caractéristiques et avantages

  • Meilleure efficacité des processus : ajustez le maître IO-Link au protocole fieldbus utilisé pour une transmission de données rapide et efficace dans votre environnement PLC
  • Industrie 4.0 avec LioN-X : les protocoles IIoT pour OPC UA, MQTT, CoAP et REST API permettent la communication cloud pour accéder aux données des capteurs au niveau de l'entreprise
  • Configuration intuitive : le paramétrage des dispositifs IO-Link via un interprète IODD est possible grâce à la suite LioN-Management et le serveur web LioN-X
  • Gain de temps : simplifiez considérablement l'installation avec un codage hybride qui associe les données à l'énergie
  • Maintenance préventive facile : évaluez les données de diagnostic des capteurs et des actionneurs pour éviter des pannes
MAÎTRE IO-LINK LION-X
Famille de produits Protocole bus Largeur E/S Connexion PWR Détails techniques
LioN-X Multiprotocole 60 mm 8 IOL (classe A) Alimentation M12, 5 pôles, code LInformations produit
Multiprotocole (y compris CC-Link IE Field Basic)Informations produit
Maître IO-Link Lion-Xlight
Famille de produits Protocole bus Largeur E/S Connexion PWR Détails techniques
LioN-Xlight PROFINET 60 mm 8 IOL (classe A) Alimentation M12, 5 pôles, code LInformations produit
EtherNet/IPInformations produit
EtherCATInformations produit
CC-Link IE Field BasicInformations produit
Modbus TCPInformations produit
PROFINET 4 IOL (classe A) + 8 DIInformations produit
EtherNet/IPInformations produit
EtherCATInformations produit
Modbus TCPInformations produit
CC-Link IE Field BasicInformations produit
MAÎTRE IO-LINK LioN-Power (EEC), alimentation M12, température de fonctionnement -40° C à +70° C
Protocole bus Largeur E/S Connexion PWR Données techniques
Profinet 60 mm 4DI 4DO 8IOL 2 x M12, code LInformations produit
Multiprotocole 60 mm 4DI 4DO 8IOL 2 x M12, code LInformations produit
Maître IO-Link LioN-Power, multiprotocole (PROFINET et ETHERNET/IP) avec une CONNEXION hybride M12
Protocole bus Largeur E/S Connexion PWR Données techniques
Multiprotocole30 mm4DI 8IOL (M12)2 x M12, code YInformations produit
Multiprotocole30 mm4DI 8IOL (M8)2 x M12, code YInformations produit
Maître IO-Link LioN-Power, multiprotocole (PROFINET et EtherNet/IP) avec une connexion d'alimentation M12
Protocole bus Largeur E/S Connexion PWR Données techniques
Multiprotocole30 mm4DI 8IOL (M12)2 x M12, code LInformations produit
Multiprotocole30 mm4DI 8IOL (M8)2 x M12, code LInformations produit
Multiprotocole60 mm4DI 4DO 8IOL (M12)2 x M12, code LInformations produit
Multiprotocole60 mm4DI 4DO 8IOL (M12)*2 x M12, code LInformations produit
Maître IO-Link LioN-Power, PROFINET avec une connexion hybride de M12 (données et alimentation)
Protocole bus Largeur E/S Connexion PWR Données techniques
PROFINET30 mm4DI 8IOL (M12)2 x M12, code YInformations produit
PROFINET30 mm4DI 8IOL (M8)2 x M12, code YInformations produit
Maître IO-Link LioN-Power, PROFINET avec une connexion d'alimentation M12
Protocole bus Largeur E/S Connexion PWR Données techniques
PROFINET30 mm4DI 8IOL (M12)2 x M12, code LInformations produit
PROFINET30 mm4DI 8IOL (M8)2 x M12, code LInformations produit
PROFINET60 mm4DI 4DO 8IOL (M12)2 x M12, code LInformations produit
PROFINET60 mm4DI 4DO 8IOL (M12)*2 x M12, code LInformations produit
Trier par
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots