Câble HDBaseT

Les câbles Belden 2183P et 2183R ont spécialement été conçus pour une performance optimale dans la transmission HDBaseT 4K. Ces câbles blindés délivrent du contenu 4K contenus sur 100 mètres dans un design compact, unique et élégant. Associée aux fiches montables sur le terrain ou au nouveau système de connectivité REVConnect de Belden, il s'agit de la solution de câblage HDBaseT la plus facile à installer et la plus fiable actuellement disponible.

Caractéristiques et avantages

  • Durabilité : dotés d'une paire collée, d'un blindage durable, ondulé et flexible et d'un drain hélicoïdal, ces câbles sont résistants aux conditions difficiles d'installation
  • Finesse : les câbles HDBaseT de Belden sont 25 % plus petits que les câbles de catégorie 7a.
  • Optimisation : tous les câbles HDBaseT de Belden sont conçus et testés spécifiquement pour une performance UHD 4K optimale
  • Flexibilité : ces câbles se plient facilement et s'ajustent aisément dans les espaces réduits
  • Solidité : les câbles Belden 2183P et de 2183R ont une tension de traction de 45 livres
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.