Câble Triax

Les câbles triaxiaux Belden, qui offrent beaucoup de largeur de bande et rejettent les interférences plus efficacement que les câbles coaxiaux traditionnels avec une couche supplémentaire d'isolation et une seconde gaine conductrice, sont conçus pour fonctionner sans défaillance dans le secteur de la diffusion. Notre gamme complète comprend des diamètres allant de 14 AWG à 22 AWG pour des installations flexibles ou permanentes (enfouissement direct, redresseur ou plénum). Les applications courantes englobent les caméras vidéo analogiques utilisées dans le secteur de la diffusion et de la télévision.

Caractéristiques et avantages

  • Plusieurs options d'installation : choisissez les solutions pour les installations permanentes ou les applications déployables.
  • Options de gaine pour s'adapter à l'environnement : optez pour la flexibilité avec une gaine Belflex (six couleurs) ou une gaine SCPE thermodurcissable pour les applications robustes.
Câble Type Données techniques
RG-59 GlobalInformations produit
Informations produit
Colonne montanteInformations produit
Chambre de distributionInformations produit
Colonne montante/waterblockInformations produit
Haute flexibilité RG-59 GlobalInformations produit
RG-11 Colonne montanteInformations produit
Chambre de distributionInformations produit
ÉtanchéitéInformations produit
Informations produit
Colonne montante/waterblockInformations produit
Haute flexibilité RG-11 GlobalInformations produit
Chambre de distributionInformations produit
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots
Ressources
Catalogues

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.