Cordons de raccordement en fibre optique

Simple, robust and versatile Belden's Fiber Patch Cords offer superior quality and performance. Our line of FiberExpress (FX) Patch Cords deliver a robust design to withstand the rigors of daily use in off-the-shelf, standard configurations and rapid, custom-tailored installations.

Caractéristiques et avantages

  • Flexibilité architecturale : OM4 à faible atténuation 0,2 dB MPO et connecteurs LC 0,15
  • Meilleure qualité : validation exhaustive de la conception selon les normes TIA
  • Installation simplifiée : déploiement dans des chemins de câbles denses avec un choix de câbles de petit diamètre
  • Livraison rapide : disponibilité rapide des articles standard, prêts à l'emploi
  • Administration simplifiée de la polarité : clips Duplex faciles à utiliser
PERFORMANCES STANDARD
PERFORMANCES DU CÂBLE - LC/SC/ST

Description

FX OM1

FX OM3

FX OM4

FX OM5

FX SM

FX SM/APC

IL Max. 850 nm/1300 nm (dB/Km)3,5/1,23,0/1,23,0/1,03,0/1,0

---

---

IL Max. 1310 nm/1550 nm (dB/Km)

---

---

---

---

0,5/0,5

0,5/0,5

Résistance au feu

LC/SC/ST : colonne montante

Style de câbleLC : daccord Duplex Zip 2 mm 
LC Uniboot : raccord mini rond 2 mm 
SC/ST/Hybride: raccord Duplex Zip 3 mm 

Couleur de l'enveloppe

Orange

Aqua

Violet Erika

Vert citron

Jaune

Jaune

PERFORMANCES STANDARD
PERFORMANCES DU CONNECTEUR – LC/SC/ST
Description FX OM1 FX OM3 FX OM4 FX OM5 FX SM FX SM/APC
IL max. (dB)0,250,25 0,15 0,15 0,35 0,35
Poli - Typ. RL (dB)PC - 30UPC - 55 APC - 65
Polarité Type-B
Couleur du connecteur BeigeAqua Violet Erika Vert citron Bleu Vert
PERFORMANCES STANDARD
PERFORMANCES DU CONNECTEUR – MPO
Description FX OM1 FX OM3FX OM4 FX OM5 FX SM FX SM/APC
IL max. (dB) 0,50 0,35 0,2 0,2 --- 0,50
Poli - Typ. RL (dB)PC - 30 APC - 60
Polarité Type-B
Couleur du connecteurBeige Aqua Violet Erika Vert citron Bleu Vert
PERFORMANCES STANDARD
PERFORMANCES DU CÂBLE - MPO
Description FX OM1 FX OM3 FX OM4 FX OM5 FX SM FX SM/APC
IL Max. 850 nm/1300 nm (dB/Km) 3,15/1,2 3,0/1,2 3,0/1,0 3,0/1,0 --- ---
IL Max. 1310 nm/1550 nm (dB/Km) --- --- --- --- 0,5/0,5 0,5/0,5
Résistance au feu Chambre de distribution
Style de câble MPO-12 : raccord mini rond 2 mm
Couleur de l'enveloppe Orange Aqua Violet Erika Vert citron Jaune Jaune
Trier par
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots
Ressources

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.