Injecteurs Power over Ethernet (PoE)

Les injecteurs PoE Hirschmann sont conçus avec des boîtiers de niveau industriel et des fonctionnalités spécifiques pour fournir une alimentation fiable aux applications industrielles. Pour les applications nouvelles ou de modernisation nécessitant une puissance maximale sans limitation de dispositif, ces injecteurs fournissent un nombre de ports élevé et jusqu’à 240W de puissance. Faites votre choix entre des dispositifs actifs (avec alimentation intégrée) ou passifs (module autonome) pour encore plus de flexibilité.

Caractéristiques et avantages

  • Efficacité pour une technologie à la pointe : les injecteurs PoE sont à même de satisfaire la demande croissante de dispositifs gourmands en énergie
  • Puissance et flexibilité maximum : permettent de maintenir l'infrastructure courante tout en ajoutant un alimentation PoE élevée aux applications nouvelles et existantes