Jonctions MPO

Les jonctions MPO à faible perte de Belden, leaders du secteur, constituent la base d’une, Des solutions de connectivité par fibre optique pré-terminées plus simples et plus performantes qui révolutionnent le centre de données. La qualité est améliorée grâce à la validation exhaustive de la conception selon les normes TIA.

Caractéristiques et avantages

  • Meilleur contrôle de la contamination : l'emballage prêt pour le centre de données permet d'avoir un espace plus propre
  • Mise à niveau plus facile : remplacez la 40G et la 100G avec les solutions MPO pré-brochées
  • Meilleure qualité : le produit a fait l'objet d'un processus exhaustif de validation selon les normes TIA
  • Exigez le meilleur : des performances optimales avec les connecteurs MPO 0,2 dB OM4
  • Installation plus rapide et plus facile : des solutions pré-brochées, une transition LPM 40 % plus légère, une bobine 3 brides et un œillet de tirage par défaut permettent un déploiement rapide.
performance des câbles
Description FX OM1 FX OM3 FX OM4 FX OM5 FX SM
IL Max. 850 nm/1300 nm (dB/Km) 3,5/1,2 3,0/1,2 3,0/1,0 3,0/1,0 ---
IL Max. 1310 nm/1550 nm (dB/Km)------------ 0,5/0,5
Résistance au feu Chambre de distribution
Style de câbleCâble de µMini-Distribution et Mini-Distribution
Couleur de l'enveloppe Orange Aqua Violet Erika Vert citron Jaune
CONNECTEUR PERFORMANCE - MPO-12
Description

FX OM1

FX OM3

FX OM4

FX OM5

FX SM

IL max. (dB)0,5

0,35

0,2

0,2

0,5

Poli - Typ. RL (dB)PC-30

APC - 60

Longueur du multifibre

0,5 m (en-ligne) pour UHD/ECX

1,0 m (en-ligne) pour DCX  

Couleur du connecteur

Orange

Aqua

Violet Erika

Vert citron

Jaune

CONNECTEUR PERFORMANCE - MPO-24
Description FX OM1 FX OM3 FX OM4 FX OM5 FX SM
IL max. (dB) --- 0,35 0,35 0,35 0,75
Poli - Typ. RL (dB)--- PC - 30 APC - 60
Couleur du connecteurOrangeAquaViolet Erika Vert citron Jaune
Trier par
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots