Connecteurs BNC standard et micro

Les connecteurs BNC de Belden optimisent l'intégrité, la qualité, la performance et la durabilité du signal de diffusion. Homologués pour les applications de diffusion 6 GHz et 12 GHz, les connecteurs sont disponibles en monobloc et trois pièces. Les connecteurs dépassent les normes d'atténuation de retour SMPTE, offrant une excellente marge de sécurité et une performance de 75 Ohm. La durabilité à long terme est garantie grâce à la construction en laiton et aux anneaux de compression brevetés avec une résistance à l'arrachement qui dépasse 100 livres.

Caractéristiques et avantages

  • Déploiement rapide : un panier à broches flottantes à 360 degrés à l'arrière du connecteur permet une insertion précise et aisée du conducteur central du câble
  • Excellente force de maintien : les anneaux de compression internes de 360 degrés éliminent l'entrée et la sortie de l'arrière du connecteur
  • Économisez de l'espace : lorsque l'espace est limité sur un panneau hybride, les Micro BNC ont une empreinte de 51 % inférieure à celle des BNC standard et sont optimisés pour 12 GHz et rétrocompatibles avec 3-6 GHz
BNC STANDARD
Classification Type RG Environnement TypeNuméro de référence
12,0 GHz Mini RG-59 Colonne montante Compression 1 pièce4855RBUHD1
Serti 3 pièces4855RBUHD3
RG-59 Colonne montante Compression 1 pièce4505RBUHD1
Serti 3 pièces4505RBUHD3
RG-6 Colonne montante Compression 1 pièce4694RBUHD1
Serti 3 pièces4694RBUHD3
Séries 7 Colonne montante Compression 1 pièce4797RBUHD1
Serti 3 pièces4794RBUHD3
RG-11 Colonne montante Serti 3 pièces4731RBUHD3
6,0 GHz UltraminiatureColonne montante Compression 1 pièce179DTBHD1
Serti 3 pièces179DTBHD3
Verrouillage 1 pièce179DTBHDL
Mini RG-59 Colonne montante/plénum Compression 1 pièce1855ABHD1
Serti 3 pièces1855ABHD3
Verrouillage 1 pièce1855ABHDL
RG-59 Colonne montante Compression 1 pièce1505ABHD1
Colonne montante/plénum Serti 3 pièces1505ABHD3
Colonne montante Verrouillage 1 pièce1505ABHDL
RG-6 Colonne montante Compression 1 pièce1694ABHD1
Colonne montante/plénum Serti 3 pièces1694ABHD3
Colonne montante Verrouillage 1 pièce1694ABHDL
Séries 7 Colonne montante Compression 1 pièce179DTBHD1
Serti 3 pièces179DTBHD3
Verrouillage 1 pièce179DTBHDL
Micro BNC
Classification Type RG Environnement Type Données techniques
12,0 GHz Mini RG-59 Colonne montante/plénum Serti 3 pièces4855RMBUHD3
Mini RG-594855EMBUHD3
RG-594505RMBUHD3
RG-64694RMBUHD3
Séries 74794RMBUHD3
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.