Convertisseurs Ethernet

Que vous souhaitiez relier vos appareils aux contrôleurs, connecter les contrôleurs à la salle de commande, relayer les données entre la salle de commande, le service d'ingénierie et les sites de production à distance, ou faire tout ce qui vient d'être cité, Belden vous propose les produits dont vous avez besoin pour connecter vos communications de manière transparente. Nos convertisseurs Ethernet offrent une large gamme de solutions pour les utilisateurs ayant besoin de convertir des connexions en série à l'Ethernet dans n'importe quel environnement.

Caractéristiques et avantages

  • Répondez à vos besoins en termes de réseau : sélectionnez les fonctionnalités exactes pour répondre à vos exigences spécifiques
  • Support multiprotocole : routage de protocole pour les réseaux traditionnels, ainsi que les technologies de routage IP actuelles
  • Intégration fluide dans l'infrastructure existante : interfaces Ethernet hautement configurables et circuits privés existants avec rétrocompatibilité
  • Sélectionnez votre modèle : rail DIN ou montage sur plateau possibles, placement direct sur le dispositif terminal ou montage sur un rail DIN avec un adaptateur
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.