Câble ControlNet

Les câbles ControlNet de Belden garantissent une intégrité de signal maximale et des longueurs qui dépassent les exigences de vitesse et d'urgence requises pour les applications ControlNet en usine. Le modèle classique pour cette application est le RG6, un câble coaxial à quadruple blindage conçu conformément à la spécification ControlNet.

Caractéristiques et avantages

  • Prise en charge des applications urgentes : convergence du trafic des commandes en temps réel en mode optimal sur un réseau Ethernet
  • Intégrité maximale du signal : un blindage Duobond IV Quad maintient l'intensité du signal et les longueurs de plage
  • Excellente atténuation de retour : balayage testé pour s'assurer que les principales fonctionnalités de performance répondent aux exigences ControlNet
Série Blindage Numéro de référence Description supplémentaire Données techniques
Type RG-6/U, 18 AWGDuobond IV 60 % et 40 % de tresse Al3092AClassiqueInformations produit
3092Fhaute flexibilitéInformations produit
3092TPeu de fumées, zéro halogèneInformations produit
3093AHaute températureInformations produit
123092ABlindage en aluminiumInformations produit
133092ABlindage en acier Télécharger
383092AForte résistance aux produits chimiques, blindage continu Télécharger
3132AChambre de distributionInformations produit
Duobond IV 60 % et 40 % de tresse CuYR28890 *haute flexibilité Télécharger
Type RG-11/U, 14 AWGDuobond IV 60 % et 40 % de tresse Al3094AColonne montanteInformations produit
123094AColonne montante, blindage en aluminium Télécharger
133094AColonne montante, blindage en acier Télécharger
3095AChambre de distributionInformations produit
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots