Câble RS-485

Les câbles RS-485 de Belden constituent la solution de référence pour les systèmes d'automatisation, notamment Modbus, BACnet MS/TP, CANopen ou DMX512. La faible capacité et la protection renforcée contre le bruit permettent une portée étendue et les meilleures performances dans des conditions difficiles, tout en améliorant la sécurité en cas d'incendie.

Caractéristiques et avantages

  • Leader du marché des câbles pour fieldbus : approuvé par de nombreux fabricants de systèmes
  • Conçu pour la fiabilité et l'installation sur de longues distances : une faible capacité et une protection renforcée contre le bruit évitent les distorsions et les erreurs
  • Offre complète : performances dans les environnements difficiles et sécurité accrue en cas d'incendie
Applications industrielles et particulièrement difficiles
Blindage PR AWG Gaine Classification Données techniques
SF/UTP 1 18 AWG PVC industriel CMG/ITC   PLTC/600V TC Télécharger
SF/UTP 1 22 AWGCM/PLTC3105A
SF/UTP 1.522 AWG3106A
SF/UTP 222 AWG3107A
SF/UTP 322 AWG3108A
SF/UTP 422 AWG3109A
SF/UTP 122 AWG CPE CM/PLTC, UL  à enfouissement direct3105DB
SF/UTP 1.522 AWG3106DB
SF/UTP 222 AWG3107DB
SF/UTP 322 AWG Télécharger
SF/UTP 422 AWG3109DB
SF/UTP 322 AWG PVC industriel AIA, CM/PLTC123108A
SF/UTP 422 AWG123109A
SF/UTP 122 AWG SIA CM/PLTC133105A
SF/UTP 222 AWG133107A
SF/UTP 1 24 AWG7200A
SF/UTP 27201A
SF/UTP 37202A
SF/UTP 47203A
Applications pour le transport maritime
Blindage PR AWGGaineClassification Données techniques
SF/UTP 1 22 AWG TP LSNH CMC/PLTC3105T
1.5 Télécharger
23107T
33108T
43109T
13105Z
1.53106Z
23107Z
33108Z
43109Z
applications industrielles légères
Blindage PR AWG Gaine Classification Données techniques
SF/UTP 1 24 AWG PVC CMG9841
29842
39843
49844
1 LSNH9841ZH
2 Télécharger
39843ZH
49844ZH
1 PVC CMP82841
282842
382843
482844
1 FEP89841
2 FEP89842
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots