Modules d'E/S numériques pour systèmes bus de terrain

Lumberg Automation offre une large plage de modules d'E/S numériques pour les anciens systèmes industriels fieldbus. Les modules d'E/S de Lumberg Automation prennent en charge les exigences d'automatisation complexes dans les applications industrielles. Ces modules sont conçus pour répondre aux grandes exigences électromécaniques des environnements difficiles, tout en garantissant une grande disponibilité des machines et des usines.

Caractéristiques et avantages

  • Flexibilité et fiabilité : excellente performance dans n'importe quelle application industrielle
  • Haute disponibilité du système : fiabilité opérationnelle en raison de sa conception robuste
  • Remplacer rapidement les modules : utiliser les canaux universels comme des entrées ou des sorties numériques sans configuration.
  • Résistance à la vibration et aux chocs : une grande performance électrique est possible grâce à la capacité des modules à fonctionner dans des conditions difficiles.
Modules d'E/S bus de terrain - canopen
Protocole bus Largeur E/S Connexion PWR Données techniques
CANopen 30 mm 8DIOM12, 5 pôles, code AInformations produit
CANopen 30 mm 8DIM12, 5 pôles, code AInformations produit
Modules d'E/S bus de terrain - DeviceNet
Protocole bus Largeur E/S Connexion PWR Données techniques
DeviceNet30 mm8DIOM12, 5 pôles, code AInformations produit
DeviceNet30 mm8DIM12, 5 pôles, code AInformations produit
DeviceNet60 mm16DIOAlimentation 7/8 po, 4 pôlesInformations produit
DeviceNet60 mm16DIAlimentation 7/8 po, 4 pôlesInformations produit
Modules d'E/S bus de terrain - PRofibus
Protocole bus Largeur E/SConnexion PWR Données techniques
PROFIBUS 30 mm 8DIOM12, 5 pôles, code AInformations produit
PROFIBUS 30 mm 8DIM12, 5 pôles, code AInformations produit
PROFIBUS 60 mm 16DIOAlimentation 7/8 po, 4 pôlesInformations produit
PROFIBUS 60 mm 16DIAlimentation 7/8 po, 4 pôlesInformations produit
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.