Belden propose une gamme complète de racks et d'armoires à châssis ouvert qui prennent en charge toutes les applications, depuis les applications de rack ou d'armoire unique (telles que les armoires de vente au détail et de télécommunications) aux champs de brassage et de commutation à haute densité à rack/armoires multiples (dans des salles informatiques, des centres de données et bureaux centraux). Notre expertise unique en termes de câbles et de connectivité est au centre de la conception de ce système polyvalent de racks et d'armoires qui offre une grande facilité d'installation, des MAC simples et un niveau élevé d'évolutivité.