Connecteurs ethernet à paire unique (SPE)

Produits SPE compacts de qualité industrielle conçus pour permettre la connexion d'environnements contrôlés IP20 jusqu'aux zones industrielles IP65/67IP difficiles, ainsi que pour les applications de transport rigoureuses. Permet une connectivité durable, tournées vers l'avenir et avec un bon rapport qualité-prix dans les environnements automatisés dans lesquels les données en temps réel sont indispensables à l'optimisation des opérations.

Caractéristiques et avantages

  • Prise en charge de largeur de bande à haute performance : jusqu'à 10 Gbits/s.
  • Conçus pour le long terme : basée sur Ethernet, la topologie du réseau simplifiée permet une connectivité en toute simplicité des capteurs au cloud ; les passerelles deviennent alors facultatives
  • Protection rigoureuse contre les conditions extrêmes : protège des chocs mécaniques, des vibrations, de la poussière, des produits chimiques et des températures extrêmes ; produits appropriés pour les environnements M313C3E3
  • Conception compacte et légère : une meilleure flexibilité et des capacités de flexion supérieures facilitent la manipulation des cordons et permettent d'outrepasser les contraintes en matière d'espace limité
  • Produits conçus pour la durabilité : fabriqués en utilisant jusqu'à 55 % de métaux et de plastiques en moins que les cordons Ethernet classiques, sans sacrifier la performance ; conformes à la directive IEC 63171-6 et sans plomb RoHS

Guide visuel de la gamme de produits SPE 

Types de produits associés
Type de produit Embases Cordon Assemblage sur site
Industriel T1
M8
M12
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots