Relais de dérivation optique

Si la disponibilité réseau est votre priorité principale, le relais de dérivation optique est la solution idéale. Même en cas de coupure simultanée sur plusieurs commutateurs, votre réseau, à l'exception des applications directement affectées, sera toujours disponible.

Caractéristiques et avantages

  • Service et entretien faciles : prévoyez le pontage des composants du système
  • Maximisation du temps de disponibilité : le réseau reste opérationnel même lorsqu'un ou plusieurs commutateurs sont touchés par une coupure
  • Ciblage personnalisé des fonctions de relais : contrôlez le support pour un entretien facile ou les coupures sélectives d'une partie du réseau
Relais de dérivation optique
Classique Ports Type de port Multimode Mode unique Topologie Température de fonctionnement Données techniques
Universelle 4 4 optique9/125 µm Gamme-40° C à +70° CInformations produit
4 5 optique50/125 µmGamme-30° C à +70° CInformations produit
4 6 optique62,5/125 µmGamme-40° C à +70° CInformations produit
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.