Câble à fibre optique tactique

Description : les câbles tactiques Belden sont des câbles de communication audio et vidéo redéployables et fabriqués pour l'usage militaire, l'usage extérieur, le sport et d'autres événements. Évalués pour des environnements difficiles et pour les applications d'usine extérieures, ces câbles sont hautement flexibles et résistants à l'écrasement. La fibre tactique MaxiBend™ à usage militaire offre une bonne durabilité pour un déploiement/usage répété dans des environnements difficiles.

Caractéristiques et avantages

  • Terminaison rapide sur le champ : les fibres à tampon serré de 900 µm simplifient la terminaison.
  • Idéal pour les applications extérieures : ces câbles disposent d'une gaine résistante aux rayons ultraviolets
  • Construction robuste : haute résistance à l'écrasement et à la réutilisation
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots